Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Артикул, номер 2035332 | EAN 4012195465256

Описание продукта
Описание продукта
Стандартный кабельный ввод, формы А, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBR
с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
ударопрочный
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP65
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 13 mm
Диапазон плотности D мин. 9 mm
Длина резьбы 9 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы 20
Размер M20
Размер под ключ 1 24 mm
Размер под ключ 2 21 mm
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M20 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность да
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 35 mm
Длина 27 mm
Размер L макс. 28 mm
Размер L1 мм 9 mm
Размер D1 13 mm
Размер D3 13,4 mm
Размер G M20x1,5 mm
Размер L2 16 mm
Размер L4 10,8 mm
Размер D2 27 mm
Размер D4 13,5 mm
Размер L3 5 mm
Ширина 27 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0337 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0337 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
106 M12 PS M12 x 1,5 2035316
50 Штук
106 M16 PS M16 x 1,5 2035324
50 Штук
106 M 20 PS M20 x 1,5 2035332
50 Штук
106 M 25 PS M25 x 1,5 2035340
50 Штук
106 M 32 PS M32 x 1,5 2035359
10 Штук
106 M 40 PS M40 x 1,5 2035367
10 Штук
106 M 50 PS M50 x 1,5 2035375
5 Штук
106 M 63 PS M63 x 1,5 2035383
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 106 M 20 PS / 2035332 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 106 M 20 PS / 2035332 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 106 M 20 PS / 2035332 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 106 M 20 PS / 2035332 , 0.12MB , pdf

106 M 20 PS / 2035332
Загрузить