- Описание продукта
-
Описание продуктаСтандартный кабельный ввод, формы А, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBR
с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423.
С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.
Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
ударопрочный
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP65 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 14 mm Диапазон плотности D мин. 10 mm Длина резьбы 10 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Материал Полистирол Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы 25 Размер M25 Размер под ключ 1 27 mm Размер под ключ 2 23 mm Разъемное болтовое соединение нет Резьба M25 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность да Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 39 mm Длина 30 mm Размер L макс. 30 mm Размер L1 мм 10 mm Размер D1 14 mm Размер D3 15,8 mm Размер G M25x1,5 mm Размер L2 16,5 mm Размер L4 12 mm Размер D2 30 mm Размер D4 16 mm Размер L3 6 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0419 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0419 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 106 M 25 PS / 2035340 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС 106 M 25 PS / 2035340 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 106 M 25 PS / 2035340 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 106 M 25 PS / 2035340 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский