Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом

Артикул, номер 2082217 | EAN 4012195187271

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба Pg
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP54
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 19 mm
Диапазон плотности D мин. 17 mm
Длина резьбы 7 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер PG21
Размер под ключ 1 30 mm
Размер под ключ 2 28 mm
Резьба Pg 21
С контргайкой нет
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 22 mm
Размер L1 мм 7 mm
Размер E 33,5 mm
Размер L2 15 mm
Размер L 22 mm
Размер L3 3,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1291 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1291 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
163 MS PG 7 Pg 7 2082071
50 Штук
163 MS PG 9 Pg 9 2082098
50 Штук
163 MS PG11 Pg 11 2082101
25 Штук
163 MS PG13.5 Pg 13,5 2082136
25 Штук
163 MS PG16 Pg 16 2082160
25 Штук
163 MS PG21 Pg 21 2082217
25 Штук
163 MS PG29 Pg 29 2082292
10 Штук
163 MS PG36 Pg 36 2082365
10 Штук
163 MS PG42 Pg 42 2082411
5 Штук
163 MS PG48 Pg 48 2082489
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 163 MS PG21 / 2082217 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 163 MS PG21 / 2082217 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 163 MS PG21 / 2082217 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 163 MS PG21 / 2082217 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 163 MS PG21 / 2082217 , 0.13MB , pdf

163 MS PG21 / 2082217
Загрузить