- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP54 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 45 mm Диапазон плотности D мин. 43 mm Длина резьбы 10 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер PG48 Размер под ключ 1 64 mm Размер под ключ 2 60 mm Резьба Pg 48 С контргайкой нет Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 44 mm Размер L1 мм 10 mm Размер E 69 mm Размер L2 23 mm Размер L 44 mm Размер L3 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7932 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7932 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 163 MS PG48 / 2082489 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 163 MS PG48 / 2082489 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 163 MS PG48 / 2082489 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 163 MS PG48 / 2082489 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 163 MS PG48 / 2082489 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский