- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод с поперечным зажимом для разгрузки от натяжения, оснащен защитой кабеля от проскальзывания и перегиба посредством прижимных винтов.
С резьбой подключения PG согласно DIN 40430. Прижимное кольцо из cтали, гальванически оцинкованное, хромированное.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54
C шестигранным корпусом (аналогично форме C 4 в соответствии с DIN 46320).
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP54 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 33 mm Диапазон плотности D мин. 31 mm Длина резьбы 9 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер PG36 Размер под ключ 50 Размер под ключ 1 50 mm Размер под ключ 2 52 mm Резьба Pg 36 С контргайкой нет Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 40 mm Размер L1 мм 9 mm Размер E 57 mm Размер L2 19,5 mm Размер L3 15,8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8288 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8288 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 159 MS PG36 / 2046369 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 159 MS PG36 / 2046369 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 159 MS PG36 / 2046369 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 159 MS PG36 / 2046369 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 159 MS PG36 / 2046369 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, резьба PG