Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с разгрузкой от натяжения

Артикул, номер 2046091 | EAN 4012195181873

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод с поперечным зажимом для разгрузки от натяжения, оснащен защитой кабеля от проскальзывания и перегиба посредством прижимных винтов.
С резьбой подключения PG согласно DIN 40430. Прижимное кольцо из cтали, гальванически оцинкованное, хромированное.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54
C шестигранным корпусом (аналогично форме C 4 в соответствии с DIN 46320).
* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP54
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 8 mm
Диапазон плотности D мин. 6 mm
Длина резьбы 6 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер PG9
Размер под ключ 17
Размер под ключ 1 17 mm
Размер под ключ 2 19 mm
Резьба Pg 9
С контргайкой нет
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 24 mm
Размер L1 мм 6 mm
Размер E 20,5 mm
Размер L2 10,5 mm
Размер L3 10,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0813 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0813 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
159 MS PG 7 Pg 7 2046075
50 Штук
159 MS PG 9 Pg 9 2046091
50 Штук
159 MS PG11 Pg 11 2046113
50 Штук
159 MS PG13.5 Pg 13,5 2046121
50 Штук
159 MS PG16 Pg 16 2046164
25 Штук
159 MS PG21 Pg 21 2046210
25 Штук
159 MS PG29 Pg 29 2046296
10 Штук
159 MS PG36 Pg 36 2046369
5 Штук
159 MS PG42 Pg 42 2046423
5 Штук
159 MS PG48 Pg 48 2046482
4 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, резьба PG Контргайка, резьба PG 169 MS PG 9 2091097
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 159 MS PG 9 / 2046091 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 159 MS PG 9 / 2046091 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 159 MS PG 9 / 2046091 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 159 MS PG 9 / 2046091 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 159 MS PG 9 / 2046091 , 0.13MB , pdf

159 MS PG 9 / 2046091
Загрузить