- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный встраиваемый корпус для лючка GES4-2 для применения в бесшовных полах внутри помещений. С отверстиями для ввода кабеля (M25) со всех четырех сторон.
При поставке встроенный корпус закрыт защитной монтажной крышкой.
Минимальная монтажная глубина составляет 70 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 210x205x75 Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Длина 205 mm Ширина 205 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,1627 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,1627 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES4 BOX / 7427430 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности GES4 BOX / 7427430 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES4 BOX / 7427430 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия GES4 BOX / 7427430 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES4 BOX / 7427430 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, installation housing UDHOME Box 4/9 , 0.11MB , pdf
Казахстан - Русский