Корпус компьютерной розетки LE, ширина 1 модуль, с прямым выводом

Артикул, номер 6119308 | EAN 4012195925538

нет
Описание продукта
Описание продукта
Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом, без шторок, для установки 2 гнездовых телекоммуникационных модулей RJ45. Установочный размер изделия: 45х45 мм. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе LE расположена специальная пластина для непрямого монтажа телекоммуникационных модулей.
Корпус компьютерной розетки тип LE подходит для крепления следующих модулей: LexCom/Schneider: LexCom 125, LexCom 250 и LexCom 500.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 9 mm
Клеммная колодка нет
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Монтажное отверстие Тип LE
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый лак

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0208 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0208 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы С пылезащитой Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DTG-02LE RW1 нет белоснежный; RAL 9010 6119304
1 Штук
DTG-02LE SWGR1 нет цвет: черный; RAL 7021 6119306
1 Штук
DTG-02LE AL1 нет алюминиевый лак 6119308
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DTG-02LE AL1 / 6119308 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DTG-02LE AL1 / 6119308 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия DTG-02LE AL1 / 6119308 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DTG-02LE AL1 / 6119308 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.