Корпус компьютерной розетки RM, ширина 1 модуль, с наклонным выводом

Артикул, номер 6119300 | EAN 4012195887492

да
Описание продукта
Описание продукта
Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками, для крепления 2 телекоммуникационных модулей с гнездовым разъемом RJ45. Установочный размер изделия: 45х45 мм. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа.  В корпусе RM расположена специальная пластина для непрямого монтажа модулей.
Корпус компьютерной розетки типа RM подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: тип ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 и ASM-C6 G; R&M: Cat 5 и Cat 6 без суппорта. Установочный размер изделия: 45х45 мм.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 26 mm
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Монтажное отверстие Тип RM
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой да
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции BlackLine, Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1888 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1888 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы С пылезащитой Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DTS-2RM RW1 да белоснежный; RAL 9010 6119298
1 Штук
DTS-2RM SWGR1 да цвет: черный; RAL 7021 6119300
1 Штук
DTS-2RM AL1 да алюминиевый лак 6119302
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DTS-2RM SWGR1 / 6119300 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DTS-2RM SWGR1 / 6119300 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия DTS-2RM SWGR1 / 6119300 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DTS-2RM SWGR1 / 6119300 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.