- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная опора из нержавеющей стали для фиксированной установки настольного бокса DB на поверхности стола. Монтаж выполняется через отверстие (Ø 16 мм) в столешнице.
Применяется для фиксации на столешнице толщиной максимум 50 мм.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной нет Длина подводящего провода 3 m Защита от перенапряжений нет Откидывающийся вверх нет Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBZ-BFE / 6116982 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия DBZ-BFE / 6116982 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBZ-BFE / 6116982 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский