Крепежная пластина

Артикул, номер 5408984 | EAN 4012195613367

5408984 / 101 BP-16
40 mm
16 mm
42 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для монтажа изоляционных стержней на конструкциях и стенах;

• пластина из нержавеющей стали VA;

• держатель и перемычка для стержней 16 и 20 мм и крыглых проводников Rd 8-10 мм.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Подключение Сплошной круг
Размер 175x40x42
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 175 mm
Размер Н 42 mm
Размер B 40 mm
Размер d мин. 16 mm
Размер L 175 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4345 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4345 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер d мин. Размер Н Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 BP-16 40 mm 16 mm 42 mm 5408984
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 BP-16 / 5408984 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 BP-16 / 5408984 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 BP-16 / 5408984 , 0.13MB , pdf

101 BP-16 / 5408984
Загрузить