Крепежная скоба

Артикул, номер 1008684 | EAN 4012195006855

Описание продукта
Описание продукта
Зажимная скоба с одной лапкой 10 мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 10
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 10 mm
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1,5 mm
Размер 10mm
Размер отверстий 6,5
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Размер Н 9 mm
Размер b 12 mm
Размер D 10 mm
Размер A 7 mm
Размер L 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0268 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0268 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1015 6 A2 6 1008633
100 Штук
1015 7 A2 7 1008641
100 Штук
1015 8 A2 8 1008668
100 Штук
1015 10 A2 10 1008684
100 Штук
1015 12 A2 12 1008706
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1015 10 A2 / 1008684 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1015 10 A2 / 1008684 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 1015 10 A2 / 1008684 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1015 10 A2 / 1008684 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1015 10 A2 / 1008684 , 0.13MB , pdf

1015 10 A2 / 1008684
Загрузить