- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 8 Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 1 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 8 mm Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1,5 mm Размер 8mm Размер отверстий 6,5 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Размер Н 7 mm Размер b 12 mm Размер D 8 mm Размер A 7 mm Размер L 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0249 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0249 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1015 8 A2 / 1008668 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1015 8 A2 / 1008668 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 1015 8 A2 / 1008668 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 1015 8 A2 / 1008668 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1015 8 A2 / 1008668 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский