Крепежная скоба 1015 D

Артикул, номер 1009457 | EAN 4012196458578

Описание продукта
Описание продукта
Крепежный хомут с центральной точкой крепления для 2 кабелей или 2 труб
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D мин. 6 mm
для диаметра 6
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 2
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 6 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции да
Подходит для зоны противопожарной безопасности да
Прочность материала 1,5 mm
Размер 6mm
Размер отверстий 6,5
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 7 mm
Длина 35 mm
Размер Н 7 mm
Размер b 12 mm
Размер A 35 mm
Ширина 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0087 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0087 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1015 D 5 G 5 1009455
100 Штук
1015 D 6 G 6 1009457
100 Штук
1015 D 7 G 7 1009459
100 Штук
1015 D 8 G 8 1009461
100 Штук
1015 D 9 G 9 1009463
100 Штук
1015 D 10 G 10 1009465
100 Штук
1015 D 12 G 12 1009469
100 Штук
1015 D 14 G 14 1009473
100 Штук
1015 D 15 G 15 1009475
100 Штук
1015 D 16 G 16 1009477
100 Штук
1015 D 18 G 18 1009481
100 Штук
1015 D 20 G 20 1009485
100 Штук
1015 D 22 G 22 1009489
100 Штук
1015 D 25 G 25 1009493
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1015 D 6 G / 1009457 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1015 D 6 G / 1009457 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 1015 D 6 G / 1009457 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1015 D 6 G / 1009457 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1015 D 6 G / 1009457 , 0.13MB , pdf

1015 D 6 G / 1009457
Загрузить