- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежный хомут с центральной точкой крепления для 2 кабелей или 2 труб
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D мин. 7 mm для диаметра 7 Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 2 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 7 mm Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции да Подходит для зоны противопожарной безопасности да Прочность материала 1,5 mm Размер 7mm Размер отверстий 6,5 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 8 mm Длина 41 mm Размер Н 8 mm Размер b 12 mm Размер A 41 mm Ширина 12 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0099 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0099 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1015 D 7 G / 1009459 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1015 D 7 G / 1009459 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 1015 D 7 G / 1009459 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 1015 D 7 G / 1009459 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1015 D 7 G / 1009459 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский