Крепежная скоба

Артикул, номер 1016555 | EAN 4012195472452

1016555 / 824 12 A2
12
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба для двух проводов
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
В пластмассовой оболочке нет
для диаметра 12
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Размер 12mm
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 11 mm
Размер b 20 mm
Размер D 12 mm
Размер е 8 mm
Размер A 48,5 mm
Размер d 6,5 mm
Размер L 16 mm
Размер t 2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0992 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0992 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
824 12 A2 12 1016555
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 824 12 A2 / 1016555 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 824 12 A2 / 1016555 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 824 12 A2 / 1016555 , 0.13MB , pdf

824 12 A2 / 1016555
Загрузить