Крепежная скоба

Артикул, номер 2232146 | EAN 4012195336372

2232146 / 2007 25 SW
25 mm
7 mm
2,0x25
черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Двойная скоба нет
Длина гвоздя 25 mm
для гвоздя диаметром 2,0x25
для кабеля диаметром 7 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Прозрачный нет
Размер 7mm, L25
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Размер Н 9,4 mm
Размер B 8 mm
Размер L 13,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0034 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0034 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2007 25 SW 25 mm 7 mm 2,0x25 черный; RAL 9005 2232146
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2007 25 SW / 2232146 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2007 25 SW / 2232146 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2007 25 SW / 2232146 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2007 25 SW / 2232146 , 0.13MB , pdf

2007 25 SW / 2232146
Загрузить