- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет Длина гвоздя 35 mm для гвоздя диаметром 2,0x35 для кабеля диаметром 12 mm Закаленная поверхность да Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Прозрачный нет Размер 12mm, L35 С гвоздем да Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность нет Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Размер Н 14,8 mm Размер B 9 mm Размер L 19,8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,006 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,006 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2012 35 SW / 2232316 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2012 35 SW / 2232316 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2012 35 SW / 2232316 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2012 35 SW / 2232316 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский