- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба для кабеля и труб
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 40 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 40 mm Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1,5 mm Размер 40mm Размер отверстий 5,5 x 7 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 37 mm Длина 75 mm Размер Н 37 mm Размер B 61 mm Размер b 14 mm Размер D 40 mm Размер е 7 mm Размер A 75 mm Размер d 5,5 mm Размер t 1,5 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1382 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1382 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 605 40 A4 / 1018705 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 605 40 A4 / 1018705 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 605 40 A4 / 1018705 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 605 40 A4 / 1018705 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 605 40 A4 / 1018705 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский