Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A

Артикул, номер 1018717 | EAN 4012195906476

Описание продукта
Описание продукта
Зажимная скоба для кабеля и труб
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 50
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 50 mm
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1,5 mm
Размер 50mm
Размер отверстий 5,5 x 7
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 46 mm
Длина 88 mm
Размер Н 46 mm
Размер b 16 mm
Размер B 74 mm
Размер D 50 mm
Размер е 7 mm
Размер A 88 mm
Размер d 5,5 mm
Размер t 1,5 mm
Ширина 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1508 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1508 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
605 12 A4 12 1018653
100 Штук
605 16 A4 16 1018661
100 Штук
605 20 A4 20 1018669
100 Штук
605 25 A4 25 1018679
100 Штук
605 32 A4 32 1018693
100 Штук
605 40 A4 40 1018705
50 Штук
605 50 A4 50 1018717
25 Штук
605 63 A4 63 1018729
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 605 50 A4 / 1018717 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 605 50 A4 / 1018717 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 605 50 A4 / 1018717 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 605 50 A4 / 1018717 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 605 50 A4 / 1018717 , 0.12MB , pdf

605 50 A4 / 1018717
Загрузить