Крепежная скоба

Артикул, номер 6356362 | EAN 4012196295876

Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба для крепления стоек.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Стойка подведения питания к электрооборудованию
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид аксессуаров Крепежный уголок
Запасная деталь нет
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 40 mm
Длина 110 mm
Ширина 119 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2836 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2836 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BF 140 10 FT 6356362
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BF 140 10 FT / 6356362 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BF 140 10 FT / 6356362 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BF 140 10 FT / 6356362 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BF 140 10 FT / 6356362 , 0.13MB , pdf

BF 140 10 FT / 6356362
Загрузить