Решения для монтажа
Блоки подключения
Стойка подвода питания к электрооборудованию
Аксессуары для стойки подвода питания к электрооборудованию
Аксессуары для стойки подвода питания к электрооборудованию
Фильтр
Длина
110 mm (1)
180 mm (1)
280 mm (1)
310 mm (1)
900 mm (1)
Ширина
112 mm (1)
119 mm (1)
120 mm (1)
150 mm (1)
280 mm (1)
Высота
40 mm (1)
195 mm (1)
5 товар (5 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6356915
Крышка для стойки подвода питания к электрооборудованию
К продукту
Артикул, номер 6356397
Основание стойки
К продукту
Артикул, номер 6356362
Крепежная скоба
К продукту
Артикул, номер 6357008
Монтажная пластина
К продукту
Артикул, номер 6357016
Монтажная пластина
К продукту