- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба для кабеля и труб
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 12 Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 12 mm Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции да Подходит для зоны противопожарной безопасности да Прочность материала 1,5 mm Размер 12mm Размер отверстий 6,5 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 11 mm Длина 16 mm Размер Н 11 mm Размер b 14 mm Размер D 12 mm Размер A 7 mm Размер L 16 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0124 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0124 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1015 12 G / 1009109 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1015 12 G / 1009109 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 1015 12 G / 1009109 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 1015 12 G / 1009109 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1015 12 G / 1009109 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский