Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикул, номер 1009036 | EAN 4012195007517

Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба для кабеля и труб
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 6
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 6 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции да
Подходит для зоны противопожарной безопасности да
Прочность материала 1,5 mm
Размер 6mm
Размер отверстий 6,5
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 5 mm
Длина 16 mm
Размер Н 5 mm
Размер b 12 mm
Размер D 6 mm
Размер A 7 mm
Размер L 16 mm
Ширина 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0081 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0081 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1015 5 G 5 1009028
100 Штук
1015 6 G 6 1009036
100 Штук
1015 7 G 7 1009044
100 Штук
1015 8 G 8 1009052
100 Штук
1015 9 G 9 1009060
100 Штук
1015 10 G 10 1009079
100 Штук
1015 11 G 11 1009087
100 Штук
1015 12 G 12 1009109
100 Штук
1015 13 G 13 1009117
100 Штук
1015 14 G 14 1009168
100 Штук
1015 15 G 15 1009184
100 Штук
1015 16 G 16 1009192
100 Штук
1015 17 G 17 1009206
100 Штук
1015 18 G 18 1009214
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1015 6 G / 1009036 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1015 6 G / 1009036 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 1015 6 G / 1009036 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1015 6 G / 1009036 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1015 6 G / 1009036 , 0.13MB , pdf

1015 6 G / 1009036
Загрузить