Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикул, номер 1009427 | EAN 4012195009078

Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб
Желоб начиная с размера 20.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 25
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 25 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции да
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1,5 mm
Размер 25mm
Размер отверстий 6,5
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 22,5 mm
Длина 16 mm
Размер Н 22,5 mm
Размер b 14 mm
Размер D 25 mm
Размер A 7 mm
Размер L 16 mm
Ширина 14 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0219 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0219 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1015 20 G 20 1009230
100 Штук
1015 28 G 28 1009362
100 Штук
1015 25 G 25 1009427
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1015 25 G / 1009427 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1015 25 G / 1009427 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 1015 25 G / 1009427 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1015 25 G / 1009427 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1015 25 G / 1009427 , 0.13MB , pdf

1015 25 G / 1009427
Загрузить