- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба для кабеля и труб
*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 25 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 25 mm Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1 mm Размер 25mm Размер отверстий 4,5 x 6 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 23 mm Длина 58 mm Размер Н 23 mm Размер b 14 mm Размер B 44 mm Размер D 25 mm Размер е 6 mm Размер A 58 mm Размер d 4,5 mm Размер t 1 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0256 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0256 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 605 25 G / 1018256 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 605 25 G / 1018256 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 605 25 G / 1018256 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 605 25 G / 1018256 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 605 25 G / 1018256 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский