Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикул, номер 1018604 | EAN 4012195017899

Описание продукта
Описание продукта
Зажимная скоба для кабеля и труб
*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 60
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 60 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1,5 mm
Размер 60mm
Размер отверстий 5,5 x 7
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 56 mm
Длина 99 mm
Размер Н 56 mm
Размер B 83 mm
Размер b 16 mm
Размер D 60 mm
Размер е 7 mm
Размер A 99 mm
Размер d 5,5 mm
Размер t 1,5 mm
Ширина 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0693 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0693 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
605 7 G 7 1018078
100 Штук
605 8 G 8 1018086
100 Штук
605 9 G 9 1018094
100 Штук
605 10 G 10 1018108
100 Штук
605 11 G 11 1018116
100 Штук
605 12 G 12 1018124
100 Штук
605 13 G 13 1018132
100 Штук
605 14 G 14 1018140
100 Штук
605 15 G 15 1018159
100 Штук
605 16 G 16 1018167
100 Штук
605 17 G 17 1018175
100 Штук
605 18 G 18 1018183
100 Штук
605 19 G 19 1018191
100 Штук
605 20 G 20 1018205
100 Штук
605 21 G 21 1018213
100 Штук
605 23 G 23 1018221
100 Штук
605 25 G 25 1018256
100 Штук
605 26 G 26 1018264
100 Штук
605 28 G 28 1018280
100 Штук
605 30 G 30 1018302
100 Штук
605 32 G 32 1018337
100 Штук
605 35 G 35 1018353
100 Штук
605 37 G 37 1018361
100 Штук
605 40 G 40 1018396
50 Штук
605 43 G 43 1018434
50 Штук
605 47 G 47 1018477
50 Штук
605 50 G 50 1018507
25 Штук
605 55 G 55 1018558
25 Штук
605 60 G 60 1018604
25 Штук
605 63 G 63 1018639
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 605 60 G / 1018604 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 605 60 G / 1018604 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 605 60 G / 1018604 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 605 60 G / 1018604 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 605 60 G / 1018604 , 0.13MB , pdf

605 60 G / 1018604
Загрузить