- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба с 3 отверстиями для крестообразного соединения профильных реек 41 x 41 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение со сквозным отверстием 13 мм Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для форм профиля C-образный профиль Прочность материала 5 mm Размер 150x45x40x5 Размер отверстий 13 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 45 mm Длина 150 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7192 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7192 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GMS 3 O 4141 FT / 1124673 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GMS 3 O 4141 FT / 1124673 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GMS 3 O 4141 FT / 1124673 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский