Кабеленесущие системы
Несущие конструкции
Профильные рейки
Аксессуары для профильных реек
Аксессуары для профильных реек
Фильтр
Длина
34,8 mm (1)
46,3 mm (1)
54 mm (1)
90 mm (1)
104 mm (3)
150 mm (2)
200 mm (2)
Ширина
16,8 mm (2)
40 mm (5)
45,8 mm (1)
47 mm (1)
55 mm (1)
104 mm (3)
Высота
4 mm (1)
5 mm (2)
22 mm (1)
25 mm (1)
43 mm (3)
45 mm (1)
54 mm (1)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (6)
без обработки, дообработанный (3)
Прочность материала
2 mm (1)
4 mm (1)
5 mm (7)
Материал
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 (2)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (1)
Полиэтилен (4)
Сталь (6)
10 товар (13 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Защитный колпачок
К продукту
Артикул, номер 1124563
Защитный колпачок
К продукту
Артикул, номер 1124641
Соединитель FT
К продукту
Артикул, номер 1124727
Соединительная пластина, с 3 отверстиями
К продукту
Артикул, номер 1124653
Соединительная пластина L-образной формы FT
К продукту
Артикул, номер 1124655
Соединительная пластина T-образной формы FT
К продукту
Артикул, номер 1124673
Крепежная скоба FT
К продукту
3 Варианты
Монтажный уголок 90° с 6 отверстиями
К продукту
Артикул, номер 1122900
Защитный колпачок MS4141
К продукту
Артикул, номер 1124659
Монтажный уголок 90° с 2 отверстиями FT
К продукту