- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет Длина гвоздя 18 mm для гвоздя диаметром 2,0x18 для кабеля диаметром 5 mm Закаленная поверхность да Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер 5mm, L18 С гвоздем да Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность нет Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Размер Н 7,1 mm Размер B 7,1 mm Размер L 10,8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0024 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0024 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2005 18 RW / 2225379 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2005 18 RW / 2225379 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2005 18 RW / 2225379 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2005 18 RW / 2225379 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский