Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2225905 | EAN 4012195216070

11 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 25 mm
для гвоздя диаметром 2,0x25
для кабеля диаметром 11 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 11mm, L25
С гвоздем да
Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Размер Н 14 mm
Размер B 9 mm
Размер L 19 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0053 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0053 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2011 25 RW 25 mm 11 mm 2,0x25 белоснежный; RAL 9010 2225905
100 Штук
2011 35 RW 35 mm 11 mm 2,0x35 белоснежный; RAL 9010 2225913
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2011 25 RW / 2225905 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2011 25 RW / 2225905 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2011 25 RW / 2225905 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2011 25 RW / 2225905 , 0.13MB , pdf

2011 25 RW / 2225905
Загрузить