Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2225719 | EAN 4012195215776

9 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 25 mm
для гвоздя диаметром 2,0x25
для кабеля диаметром 9 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 9mm, L25
С гвоздем да
Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Размер Н 11,6 mm
Размер B 8 mm
Размер L 16,1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0038 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0038 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2009 25 RW 25 mm 9 mm 2,0x25 белоснежный; RAL 9010 2225719
100 Штук
2009 35 RW 35 mm 9 mm 2,0x35 белоснежный; RAL 9010 2225727
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2009 25 RW / 2225719 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2009 25 RW / 2225719 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2009 25 RW / 2225719 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2009 25 RW / 2225719 , 0.13MB , pdf

2009 25 RW / 2225719
Загрузить