- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет Длина гвоздя 35 mm для гвоздя диаметром 2,0x35 для кабеля диаметром 6 mm Закаленная поверхность да Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Прозрачный нет Размер 6mm, L35 С гвоздем да Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность нет Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 8,1 mm Размер B 8 mm Размер L 12,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0033 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0033 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2006 35 LGR SP / 2227371 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2006 35 LGR SP / 2227371 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2006 35 LGR SP / 2227371 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2006 35 LGR SP / 2227371 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский