Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2232814 | EAN 4012195518778

8 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 35 mm
для гвоздя диаметром 2,0x25
для кабеля диаметром 8 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Прозрачный нет
Размер 8mm, L35
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 10,6 mm
Размер B 8 mm
Размер L 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0037 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0037 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2008 25 LGR 25 mm 8 mm 2,0x25 светло-серый; RAL 7035 2227614
100 Штук
2008 35 LGR 35 mm 8 mm 2,0x35 светло-серый; RAL 7035 2227622
100 Штук
2008 45 LGR 45 mm 8 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2227630
100 Штук
2008 25 LGR SO 25 mm 8 mm 2,0x25 светло-серый; RAL 7035 2232812
300 Штук
2008 35 LGR SO 35 mm 8 mm 2,0x25 светло-серый; RAL 7035 2232814
300 Штук
2008 45 LGR SO 45 mm 8 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2232816
300 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2008 35 LGR SO / 2232814 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2008 35 LGR SO / 2232814 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2008 35 LGR SO / 2232814 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2008 35 LGR SO / 2232814 , 0.13MB , pdf

2008 35 LGR SO / 2232814
Загрузить