Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2232822 | EAN 4012195519010

9 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 35 mm
для гвоздя диаметром 2,0x35
для кабеля диаметром 9 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Прозрачный нет
Размер 9mm, L35
С гвоздем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 11,6 mm
Размер B 8 mm
Размер L 16,1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0039 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0039 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2009 25 LGR 25 mm 9 mm 2,0x25 светло-серый; RAL 7035 2227711
100 Штук
2009 35 LGR 35 mm 9 mm 2,0x35 светло-серый; RAL 7035 2227738
100 Штук
2009 45 LGR 45 mm 9 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2227746
100 Штук
2009 35 LGR SP 35 mm 9 mm 2,0x35 светло-серый; RAL 7035 2227762
200 Штук
2009 45 LGR SP 45 mm 9 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2227797
200 Штук
2009 25 LGR SO 25 mm 9 mm 2,0x25 светло-серый; RAL 7035 2232820
300 Штук
2009 35 LGR SO 35 mm 9 mm 2,0x35 светло-серый; RAL 7035 2232822
300 Штук
2009 45 LGR SO 45 mm 9 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2232824
300 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2009 35 LGR SO / 2232822 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2009 35 LGR SO / 2232822 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2009 35 LGR SO / 2232822 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2009 35 LGR SO / 2232822 , 0.13MB , pdf

2009 35 LGR SO / 2232822
Загрузить