- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет Длина гвоздя 45 mm для гвоздя диаметром 2,0x45 для кабеля диаметром 9 mm Закаленная поверхность да Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Прозрачный нет Размер 9mm, L45 С гвоздем да Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность нет Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 11,6 mm Размер B 8 mm Размер L 16,1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0054 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0054 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2009 45 LGR / 2227746 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2009 45 LGR / 2227746 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2009 45 LGR / 2227746 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2009 45 LGR / 2227746 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский