Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2228114 | EAN 4012195218951

14 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 40 mm
для гвоздя диаметром 2,0x40
для кабеля диаметром 14 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Прозрачный нет
Размер 14mm, L40
С гвоздем да
Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 18 mm
Размер B 11 mm
Размер L 24 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0112 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0112 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2014 40 LGR 40 mm 14 mm 2,0x40 светло-серый; RAL 7035 2228114
50 Штук
2014 50 LGR 50 mm 14 mm 2,0x50 светло-серый; RAL 7035 2228122
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2014 40 LGR / 2228114 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2014 40 LGR / 2228114 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2014 40 LGR / 2228114 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2014 40 LGR / 2228114 , 0.13MB , pdf

2014 40 LGR / 2228114
Загрузить