Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2226308 | EAN 4012195216797

2226308 / 2018 40 RW
40 mm
18 mm
2,0x40
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 40 mm
для гвоздя диаметром 2,0x40
для кабеля диаметром 18 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 18mm, L40
С гвоздем да
Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Размер Н 22 mm
Размер B 13 mm
Размер L 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0127 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0127 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2018 40 RW 40 mm 18 mm 2,0x40 белоснежный; RAL 9010 2226308
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2018 40 RW / 2226308 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2018 40 RW / 2226308 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2018 40 RW / 2226308 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2018 40 RW / 2226308 , 0.13MB , pdf

2018 40 RW / 2226308
Загрузить