Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2228033 | EAN 4012195218838

12 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 45 mm
для гвоздя диаметром 2,0x45
для кабеля диаметром 12 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Прозрачный нет
Размер 12mm, L45
С гвоздем да
Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 14,8 mm
Размер B 9 mm
Размер L 19,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0068 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0068 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2012 35 LGR 35 mm 12 mm 2,0x35 светло-серый; RAL 7035 2228025
100 Штук
2012 45 LGR 45 mm 12 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2228033
100 Штук
2012 35 LGR SO 35 mm 12 mm 2,0x35 светло-серый; RAL 7035 2232839
150 Штук
2012 45 LGR SO 45 mm 12 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2232842
150 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2012 45 LGR / 2228033 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2012 45 LGR / 2228033 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2012 45 LGR / 2228033 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2012 45 LGR / 2228033 , 0.13MB , pdf

2012 45 LGR / 2228033
Загрузить