Крепежная скоба, усиленная

Артикул, номер 1014021 | EAN 4012195013754

Описание продукта
Описание продукта
Зажимная скоба с одной лапкой 12 мм
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 12
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 12 mm
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 2 mm
Размер 12mm
Размер M12
Размер отверстий 6,5 x 10
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 11 mm
Длина 38,5 mm
Размер L1 мм 38,5 mm
Размер Н 11 mm
Размер b 20 mm
Размер D 12 mm
Размер A 10 mm
Размер L 23,5 mm
Размер t 2 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0329 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0329 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
822 6 FT 6 1014005
100 Штук
822 10 FT 10 1014013
100 Штук
822 12 FT 12 1014021
100 Штук
822 14 FT 14 1014048
100 Штук
822 16 FT 15,2 1014099
100 Штук
822 18 FT 18,6 1014110
100 Штук
822 20 FT 20 1014137
100 Штук
822 22.5 FT 22,5 1014161
50 Штук
822 28.3 FT 28,3 1014218
50 Штук
822 37 FT 37 1014293
100 Штук
822 47 FT 47 1014366
100 Штук
822 25 FT 25 1014501
50 Штук
822 32 FT 32 1014528
100 Штук
822 40 FT 40 1014536
100 Штук
822 50 FT 50 1014544
100 Штук
822 63 FT 63 1014552
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 822 12 FT / 1014021 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 822 12 FT / 1014021 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 822 12 FT / 1014021 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 822 12 FT / 1014021 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 822 12 FT / 1014021 , 0.13MB , pdf

822 12 FT / 1014021
Загрузить