- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба с одной лапкой 19 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 18,6 Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 18,6 mm Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 2 mm Размер PG11 Размер 19mm Размер отверстий 6,5 x 10 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 17 mm Длина 45 mm Размер L1 мм 45 mm Размер Н 17 mm Размер b 20 mm Размер D 18,6 mm Размер A 10 mm Размер L 23,5 mm Размер t 2 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0415 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0415 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 822 18 FT / 1014110 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 822 18 FT / 1014110 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 822 18 FT / 1014110 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 822 18 FT / 1014110 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 822 18 FT / 1014110 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский