- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба с двумя лапками 25 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 25 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 25 mm Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 3 mm Размер 25mm Размер отверстий 6,5 x 10 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 23,5 mm Длина 79 mm Размер Н 23,5 mm Размер b 25 mm Размер B 60 mm Размер D 25 mm Размер е 10 mm Размер A 79 mm Размер d 6,5 mm Размер t 3 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1428 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1428 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 823 25 FT / 1015494 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 823 25 FT / 1015494 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 823 25 FT / 1015494 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 823 25 FT / 1015494 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 823 25 FT / 1015494 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский