Крепежная скоба, усиленная

Артикул, номер 1015303 | EAN 4012195015437

Описание продукта
Описание продукта
Зажимная скоба с двумя лапками 37 мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 37
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 37 mm
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 3 mm
Размер 37mm
Размер отверстий 6,5 x 10
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 34 mm
Длина 93 mm
Размер Н 34 mm
Размер b 25 mm
Размер B 69 mm
Размер D 37 mm
Размер е 10 mm
Размер A 93 mm
Размер d 6,5 mm
Размер t 3 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1837 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1837 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
823 16 FT 16 1015095
50 Штук
823 18.3 FT 18,6 1015117
50 Штук
823 20 FT 20 1015133
50 Штук
823 22.5 FT 22,5 1015168
50 Штук
823 28.3 FT 28,3 1015214
25 Штук
823 37 FT 37 1015303
100 Штук
823 47 FT 47 1015362
100 Штук
823 54 FT 54 1015427
100 Штук
823 59.3 FT 59,3 1015486
100 Штук
823 25 FT 25 1015494
25 Штук
823 32 FT 32 1015496
100 Штук
823 40 FT 40 1015498
100 Штук
823 50 FT 50 1015500
100 Штук
823 63 FT 63 1015508
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 823 37 FT / 1015303 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 823 37 FT / 1015303 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 823 37 FT / 1015303 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 823 37 FT / 1015303 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 823 37 FT / 1015303 , 0.13MB , pdf

823 37 FT / 1015303
Загрузить