- Описание продукта
-
Описание продуктаDLS-BS: Комплект крепежа рассчитан как для монтажа на DIN-рейке, так и для настенного монтажа; он может применяться для указанных ниже устройств защиты канала данных:
• Koax N-E5/...
Koax B-E2/...
• RJ 11-Tele/4...
• RJ 45 S-...
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Для монтажа на DIN-рейке следующих устройств: • Koax B-E2/... • Koax N-E5/... • RJ 11-Tele/4... • RJ 45 S-... Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0736 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0736 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DLS-BS / 5082382 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия DLS-BS / 5082382 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DLS-BS / 5082382 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский