- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежный уголок для приборных насадок и насадок на коробку в системах каналов, перекрытых слоем бесшовного пола, с подпольными розетками типа UDS при высоте бесшовного пола более 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3701 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 4 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3701 кг CO2e / 4 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES4 BG UDS / 7407549 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия GES4 BG UDS / 7407549 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES4 BG UDS / 7407549 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский