- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежный скоба для безвинтового монтажа проволочных лотков на профильных рейках MS с шириной шлица 22 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение для толщины проволки 3,9 и 4,8 мм Материал Нержавеющая сталь 1.4310 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля C-образный профиль Размер 82x33x17 С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер b 17 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1632 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1632 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BC GR 4.8 A2 / 6016665 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BC GR 4.8 A2 / 6016665 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BC GR 4.8 A2 / 6016665 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BC GR 4.8 A2 / 6016665 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BC GR 4.8 A2 / 6016665 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский