Крестообразная секция 110 FS

Артикул, номер 6219684 | EAN 4012196685516

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Cross-over for the creation of horizontal branches, fitting for cable ladders of side height 110 mm. With connector perforation. Can be used in indoor areas. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Профиль (открытый)
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Размер R 500 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 37,8111 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 37,8111 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LK 1120 R5 FS 200 mm 1,5 mm 6219682
1 Штук
LK 1130 R5 FS 300 mm 1,5 mm 6219684
1 Штук
LK 1140 R5 FS 400 mm 1,5 mm 6219686
1 Штук
LK 1150 R5 FS 500 mm 1,5 mm 6219688
1 Штук
LK 1160 R5 FS 600 mm 1,5 mm 6219690
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 110 FS 6216545
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LK 1130 R5 FS / 6219684 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LK 1130 R5 FS / 6219684 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LK 1130 R5 FS / 6219684 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LK 1130 R5 FS / 6219684 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LK 1130 R5 FS / 6219684 , 0.13MB , pdf

LK 1130 R5 FS / 6219684
Загрузить