Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027357 / Крестообразное ответвление 110 FS

Крестообразная секция 110 FS

Артикул, номер 7004699 | EAN 4012196216130

Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 4 in
Высота 110 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Размер R 150 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 140 FS 400 mm 7004699
1 Штук
RK 150 FS 500 mm 7004710
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 140 FS / 7004699 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 140 FS / 7004699 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 140 FS / 7004699 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 140 FS / 7004699 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RK 140 FS / 7004699
Загрузить