- Описание продукта
-
Описание продуктаКрестообразная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 300 mm Размер R 500 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 69,2595 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 69,2595 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WLK 1130 FT / 6312942 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfБрошюра Wide span systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС WLK 1130 FT / 6312942 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WLK 1130 FT / 6312942 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WLK 1130 FT / 6312942 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WLK 1130 FT / 6312942 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский