Крестообразная секция 110 FT

Артикул, номер 6312969 | EAN 4012196303496

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 500 mm
Размер R 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 68,112 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 68,112 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLK 1120 FT 200 mm 6312934
1 Штук
WLK 1130 FT 300 mm 6312942
1 Штук
WLK 1140 FT 400 mm 6312950
1 Штук
WLK 1150 FT 500 mm 6312969
1 Штук
WLK 1160 FT 600 mm 6312977
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLK 1150 FT / 6312969 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLK 1150 FT / 6312969 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLK 1150 FT / 6312969 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLK 1150 FT / 6312969 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLK 1150 FT / 6312969 , 0.13MB , pdf

WLK 1150 FT / 6312969
Загрузить